Tornitura di diametro esterno - Inserto Strumento a Albero per Inserti negativi, CoroTurn RC a doppio Morsetto, DSDNN (Codici componente)

Tornitura di diametro esterno - Inserto Strumento a Albero per Inserti negativi, CoroTurn RC a doppio Morsetto, DSDNN
  • In Offerta
[Caratteristiche]
Supporto a doppio Supporto per morsetto ad alta rigidità per tornitura.
Estremamente facile da Maniglia. Sostituisci Inserti e Piastre di montaggio utilizzando Uno sola Chiave.
Gli Inserti sono facili da sostituire, anche dal retro del Supporto.
È possibile montare un'ampia varietà di tipi Inserire sostituendo il set Morsetto e i Piastre di montaggio.
Supporti la tornitura del diametro esterno (foratura) e l'uso di Inserti negativi.
Supporti ogni fase, dalla sgrossatura alla finitura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSDNN1616H09
DSDNN2020K12
DSDNN2525M12
DSDNN2525M15
DSDNN3225P12
DSDNN3232P12
DSDNN3232P19
DSDNN4040S25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Tip Shape Application Clamp Shape Selfishly Applicable Tip Clearance Angle Type Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Specifications Cutting Angle
(°)
Clearance angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)
Trusco Code

141.11 €

1 8 giorni S (Tipo rettangolare)Diametro esterno / Post-rettificaMorsetto fermacavoNessun latoTipo negativo1616-6-645-4508.31610028.19SNMG 09 03 081.7-

126.98 €

86.35 €

1 Stesso giorno

Stock

-Diametro esterno--------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.---------609-7057

150.35 €

1 6 giorni S (Tipo rettangolare)Diametro esterno / Post-rettificaMorsetto fermacavoNessun latoTipo negativo2525-6-645-45012.82515036.512SNMG 12 04 083.9-

165.33 €

1 8 giorni S (Tipo rettangolare)Diametro esterno / Post-rettificaMorsetto fermacavoNessun latoTipo negativo2525-6-645-45012.82515044.815SNMG 15 06 126.4-

183.50 €

1 8 giorni S (Tipo rettangolare)Diametro esterno / Post-rettificaMorsetto fermacavoNessun latoTipo negativo3225-6-645-45012.83217036.512SNMG 12 04 083.9-

222.24 €

1 8 giorni S (Tipo rettangolare)Diametro esterno / Post-rettificaMorsetto fermacavoNessun latoTipo negativo3232-6-645-45016.33217036.812SNMG 12 04 083.9-

222.24 €

1 8 giorni S (Tipo rettangolare)Diametro esterno / Post-rettificaMorsetto fermacavoNessun latoTipo negativo3232-6-645-45016.53217049.519SNMG 19 06 126.4-

297.33 €

1 6 giorni S (Tipo rettangolare)Diametro esterno / Post-rettificaMorsetto fermacavoNessun latoTipo negativo4040-6-645-450214025057.225SNMG 25 07 249.5-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico