Set sonda chip P-530 (Codici componente)

Set sonda chip P-530

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Replaceable tip probe set suitable for precision work.
[Features]
· The tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism.
· Firm securing can be done by hand and replacement work is easy.
· Engineered plastic with countermeasures taken to prevent static electricity buildup is used for the tip.
· Material: PEEK. Heat resistance temperature: 315°C.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12.
[Applications]
· Ideal for removal of solder ball while working on circuit boards and removal of unwanted objects such as tape and adhesives.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-530

Codice componente
P-530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.79 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Altro Materiale punta Polyetheretherketone (PEEK) Funzione di non magnetismo S/N Disponibile
Prodotto set di prodotti singolo Set Con/senza funzione di sostituzione della punta Disponibile Larghezza(mm) 10
Termoresistenza(°C) 315 Caratteristiche As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. Valore di controllo ESD(Ω) Grounding resistance: Rg<1 X 1012

Si trova sulla pagina di Set sonda chip P-530, il codice articolo è il seguente: P-530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-530.

Supporto tecnico