Punta per maschiatura gambo esagonale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

270017

Codice componente
270017
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.03 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Screw size (Nominal) M6 Pitch (P), Number of Threading(mm) 1
Tool Material Type Acciaio rapido work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) Tap Type Maschio manuale
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Overall Length (L)(mm) 60 Accuracy 6H Drill Length(mm) 8
Tap Length(mm) 12 Shank diameter(mm) 6.35 (Hexagonal Shaft) JAN Code 4007140108319
Trusco Code 486-5120 Mass(g) 8

Si trova sulla pagina di Punta per maschiatura gambo esagonale, il codice articolo è il seguente: 270017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 270017.

Supporto tecnico