Pinzetta a becco lungo/tipo GG (Codici componente)

Pinzetta a becco lungo/tipo GG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NO.145
  • NO.152
  • NO.153
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since the tip is sharp and fine, minute parts can be grasped, and work can be done in awkward, narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.145

Codice componente
NO.145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.96 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type A cono con punta dritta Main Body Material Acciaio inox Tip material Acciaio inox
Overall Length(mm) 110 Single Product Set Product Articolo singolo Main Body Parts Corpo principale
With/without tip replacement function N/A Width(mm) 10 JAN Code 4962485091262
Material Details 18-8 stainless steel (SUS304)

Si trova sulla pagina di Pinzetta a becco lungo/tipo GG, il codice articolo è il seguente: NO.145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.145.

Supporto tecnico