Fresa con imbocco irregolare ad alta efficienza, a 4 taglienti, tipo normale, driver RF100 (Codici componente)

Fresa con imbocco irregolare ad alta efficienza, a 4 taglienti, tipo normale, driver RF100
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A single tool capable of all machining from drilling, ramping, and grooves to roughing and finishing.
· Furthermore, all of these processes can be done at high speed and high feed rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6737-004.000
6737-005.000
6737-005.700
6737-006.000
6737-007.700
6737-008.000
6737-009.700
6737-010.000
6737-011.700
6737-012.000
6737-013.700
6737-014.000
6737-015.600
6737-016.000
6737-019.500
6737-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)
Corner c
(mmx45°)

78.07 €

1 Disponibile 6 giorni 411657183.80.04

78.07 €

1 Disponibile 6 giorni 513657184.80.05

78.07 €

1 Disponibile 6 giorni 5.71365719.65.50.06

78.07 €

1 Disponibile 6 giorni 613657205.70.06

106.58 €

1 Disponibile 6 giorni 7.71986325.57.40.08

106.58 €

1 Disponibile 6 giorni 819863267.70.08

158.53 €

1 Disponibile 6 giorni 9.7221072309.40.10

158.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10221072309.50.10

143.37 €

1 Disponibile 6 giorni 11.72612833511.20.12

143.37 €

1 Disponibile 6 giorni 122612833511.50.12

189.66 €

1 Disponibile 6 giorni 13.726148335.313.20.14

189.66 €

1 Disponibile 6 giorni 142614833613.50.14

247.38 €

1 Disponibile 6 giorni 15.63216924115.10.16

247.38 €

1 Disponibile 6 giorni 163216924215.50.16

377.52 €

1 Disponibile 6 giorni 19.538201045119.00.20

377.52 €

1 Disponibile 6 giorni 2038201045219.50.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Type Tipo quadrato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica
Blade tip shape Micro R Torsion Angle (θ) Puntale variabile Coating Details SIGNUM

Supporto tecnico