Fresa al carburo a elevata durezza, a 4 taglienti, 55° E168TX (Codici componente)

Fresa al carburo a elevata durezza, a 4 taglienti, 55° E168TX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E168TX-3
E168TX-4
E168TX-5
E168TX-6
E168TX-8
E168TX-10
E168TX-12
E168TX-16
E168TX-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

55.21 €

1 Disponibile 8 giorni 38650

55.21 €

1 Disponibile 8 giorni 411650

55.21 €

1 Disponibile 8 giorni 513650

55.21 €

1 Disponibile 8 giorni 616650

94.71 €

1 Disponibile 8 giorni 820860

104.12 €

1 Disponibile 8 giorni 10221072

142.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12261275

262.82 €

1 Disponibile 8 giorni 163816100

414.56 €

1 Disponibile 8 giorni 203820100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 4 Type Alta torsione
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Coating Details AlTiSiN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Material UMG

Supporto tecnico