Fresa / CoroMill Plura HD, fresa per sgrossatura e finitura, senza taglio centrale, 2F342-PC-1730 (Codici componente)

Fresa / CoroMill Plura HD, fresa per sgrossatura e finitura, senza taglio centrale, 2F342-PC-1730
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2F342-0600-050-PC-1730
2F342-0600-100-PC-1730
2F342-0800-050-PC-1730
2F342-0800-100-PC-1730
2F342-0800-200-PC-1730
2F342-1000-050-PC-1730
2F342-1000-100-PC-1730
2F342-1000-200-PC-1730
2F342-1200-050-PC-1730
2F342-1200-100-PC-1730
2F342-1200-200-PC-1730
2F342-1600-050-PC-1730
2F342-1600-100-PC-1730
2F342-1600-200-PC-1730
2F342-2000-100-PC-1730
2F342-2000-200-PC-1730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting Amount
(mm)
Neck diameter
(mm)

135.05 €

1 Disponibile 8 giorni 0.557620.0013.005.70

135.05 €

1 Disponibile 8 giorni 157620.0013.005.70

188.37 €

1 Disponibile 8 giorni 0.563825.0018.007.60

188.37 €

1 Disponibile 8 giorni 163825.0018.007.60

188.37 €

1 Disponibile 8 giorni 263825.0018.007.60

237.04 €

1 Disponibile 8 giorni 0.5721030.0022.009.50

237.04 €

1 Disponibile 8 giorni 1721030.0022.009.50

237.04 €

1 Disponibile 8 giorni 2721030.0022.009.50

320.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.5831236.0026.0011.40

320.48 €

1 Disponibile 8 giorni 1831236.0026.0011.40

320.48 €

1 Disponibile 8 giorni 2831236.0026.0011.40

512.86 €

1 Disponibile 8 giorni 0.5921642.0034.0015.20

512.86 €

1 Disponibile 8 giorni 1921642.0034.0015.20

512.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2921642.0034.0015.20

765.50 €

1 Disponibile 8 giorni 11042052.0042.0019.00

765.50 €

1 Disponibile 8 giorni 21042052.0042.0019.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa Number of flutes(sheet) 5 Type Raggio
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Shank diameter tolerance h6 Maximum Ramping Angle(°) 7

Supporto tecnico