Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NSP150610-5P-BK
Codice componente
|
---|
NSP150610-5P-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 Pack (5 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 0.61 | Thickness(mm) | 0.8 | Adhesiveness | 20N/25mm |
Color Details | Black | Tensile Strength | 147N/25mm | JAN Code | 4954425110294 |
Trusco Code | 435-7663 | Cutting Method | Cutter Required | Amount Of Content | 1 Pack (5 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali