Cassetta per attrezzi RVBOX (Con ruote) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RV650C

Codice componente
RV650C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

143.99 €

5 Disponibile 9 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 501–700 Depth(mm) 401–450 Height(mm) 401 o più
Color Gray/Dark Green Outer Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) 630×440×460 Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)(mm) 520×250×365
Load Resistance(kg) 80 JAN Code 4905009751617 Trusco Code 410-1375
Capacity(L) 65 Material Polypropylene (PP), Aluminum Polycarbonate Features Key hole diameter : 12 mm
Mass(kg) 7.3 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Cassetta per attrezzi RVBOX (Con ruote), il codice articolo è il seguente: RV650C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RV650C.

Supporto tecnico