Maschio a spirale, maschio a griffe 300 (per filettature metalliche), serie EX0BMJ (Codici componente)

Maschio a spirale, maschio a griffe 300 (per filettature metalliche), serie EX0BMJ
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· Oxidized type with excellent welding resistance.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials:
Stainless steel or steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX0BMJ1-M5
EX0BMJ2-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)

31.33 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8605.584.20607-91994.5

43.40 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5757158.50607-92115.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads (Lcf) 2P Tap Type Maschio a spirale
Hole type Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro
Accuracy 6H

Supporto tecnico