Filiera fissa per filettature metriche D (Codici componente)

Filiera fissa per filettature metriche D
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is a solid die with improved runout accuracy. High-speed tool steel (HSS) is used to achieve stable processing.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYD1.2BDNEBC
TYD1.4CDNEBC
TYD1.6DDNEBC
TYD2.0EDNEBC
TYE1.0BDNEBC
TYE1.4CDNEBC
TYE1.7DDNEBC
TYE2.0EDNEBC
TYE2.5FDNEBC
TYE3.0DDNEBC
TYE3.0GDNEBC
TYE3.5HDNEBC
TYE4.0GDNEBC
TYE4.0IDNEBC
TYE5.0KDNEBC
TYE6.0GDNEBC
TYE6.0JDNEBC
TYE6.0MDNEBC
TYG010ODNEBC
TYG4.0IDNEBC
TYG5.0KDNEBC
TYG6.0MDNEBC
TYG8.0MDNEBC
TYG8.0NDNEBC
TYJ010ODNEBC
TYJ012MDNEBC
TYJ012PDNEBC
TYJ014MDNEBC
TYJ014ODNEBC
TYJ015MDNEBC
TYJ016MDNEBC
TYJ016ODNEBC
TYJ016QDNEBC
TYJ8.0NDNEBC
TYM016QDNEBC
TYM018ODNEBC
TYM020RDNEBC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
Trusco Code Chip Hole

80.91 €

1 Disponibile 9 giorni M1.20.25165775-92583

78.91 €

1 Disponibile 8 giorni M1.40.3165775-92663

78.91 €

1 Disponibile 8 giorni M1.60.35165775-92743

60.61 €

1 Disponibile 8 giorni M20.4165775-92913

78.91 €

1 Disponibile 8 giorni M10.25207775-93043

78.91 €

1 Disponibile 8 giorni M1.40.3207775-93213

80.91 €

1 Disponibile 9 giorni M1.70.35207775-93473

55.74 €

1 6 giorni M20.4207775-93713

52.80 €

1 Disponibile 9 giorni M2.50.45207775-93983

84.61 €

1 Disponibile 8 giorni M30.35207775-93553

55.74 €

1 6 giorni M30.5207775-94103

53.07 €

1 Disponibile 8 giorni M3.50.6207775-94523

69.16 €

1 8 giorni M40.5207775-94283

55.74 €

1 6 giorni M40.7207775-94613

53.07 €

1 Disponibile 7 giorni M50.8207775-94954

67.57 €

1 Disponibile 9 giorni M60.5207775-94444

68.44 €

1 Disponibile 8 giorni M60.75207775-94874

55.74 €

1 6 giorni M61207775-95094

66.46 €

1 6 giorni M101.5259775-95685

66.46 €

1 6 giorni M40.7259775-95173

66.46 €

1 6 giorni M50.8259775-95253

66.46 €

1 6 giorni M61259775-95334

73.70 €

1 Disponibile 8 giorni M81259775-95414

66.46 €

1 6 giorni M81.25259775-95504

89.48 €

1 8 giorni M101.53813775-97384

122.80 €

1 6 giorni M1213813775-96574

89.48 €

1 6 giorni M121.753813775-97714

122.80 €

1 8 giorni M1413813775-96655

70.09 €

1 Disponibile 8 giorni M141.53813775-97545

122.80 €

1 6 giorni M1513813775-96735

122.80 €

1 8 giorni M1613813775-96815

91.74 €

1 9 giorni M161.53813775-97625

89.48 €

1 6 giorni M1623813775-97975

89.48 €

1 6 giorni M81.253813775-96904

144.74 €

1 6 giorni M1625016775-98514

143.93 €

1 8 giorni M181.55016775-98015

144.74 €

1 6 giorni M202.55016775-98605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Class

Supporto tecnico