Pellicola protettiva per superfici personalizzabili di piastre in metallo serie SPV-C C-100【2 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPV-C-600-500-100-0.09-PACK

Codice componente
SPV-C-600-500-100-0.09-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

264.73 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pellicola Color Trasparenza Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.09 Color Details Transparent color
Adhesiveness 2.50N/20mm Tensile Strength 30N/20mm Stretch 220%
Material Epoxy, Polyester, Acrylic Base Materials Polyethylene based film Adhesive Acrylic Adhesive
Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Supporto tecnico