Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS-1A-0.8-20 |
DS-1A-0.9-20 |
DS-1A-1.0-20 |
DS-1A-1.2-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire Diameter (mm) | Current range, lower (A) | Current range, vertical position, elevating, upper | Current Range Horizontal Fillet (A) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.8 | 50–150 | 50~120・50~100 | 50–150 | 1 pc. | |
186.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.9 | 50~200 | 50~140・50~100 | 50~180 | 1 pc. | |
181.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 70~250 | 50~160・50~120 | 70~220 | 1 pc. | |
165.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.2 | 80~350 | 80~180・80~150 | 80~300 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Filo per saldatura | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Configura
Proprietà di base
Wire Diameter(mm)
Current range, lower(A)
Current range, vertical position, elevating, upper
Current Range Horizontal Fillet(A)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali