Fresa per scanalatura, SLE (Codici componente)

Fresa per scanalatura, SLE
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Materiale di lavorazione: acciaio generale / ghisa / alluminio / rame Valutazione standard/modifica: prodotto standard del produttore Numero di lame (pz.): 2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLE1
SLE1.5
SLE2
SLE2.5
SLE3
SLE3.5
SLE4.5
SLE5.5
SLE6.5
SLE7
SLE7.5
SLE8
SLE8.5
SLE9
SLE9.5
SLE10
SLE10.5
SLE11
SLE11.5
SLE12
SLE12.5
SLE13
SLE13.5
SLE14
SLE14.5
SLE15.5
SLE16.5
SLE17
SLE18
SLE19
SLE20
SLE21
SLE22
SLE23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle length
(mm)

39.40 €

1 8 giorni 1342717

35.75 €

1 8 giorni 1.5543120

30.61 €

1 8 giorni 2743825

30.61 €

1 8 giorni 2.5844026

26.63 €

1 8 giorni 31244628

26.63 €

1 8 giorni 3.51244830

26.63 €

1 8 giorni 4.51465132

26.72 €

1 8 giorni 5.51665332

30.36 €

1 8 giorni 6.51685332

30.45 €

1 8 giorni 71685332

30.45 €

1 8 giorni 7.51685332

30.45 €

1 8 giorni 81685332

34.19 €

1 8 giorni 8.518106337

34.28 €

1 8 giorni 918106337

34.28 €

1 8 giorni 9.518106337

34.28 €

1 8 giorni 1018106337

42.17 €

1 8 giorni 10.518106337

42.17 €

1 8 giorni 1118106337

42.34 €

1 8 giorni 11.520127040

42.34 €

1 8 giorni 1220127040

54.72 €

1 8 giorni 12.520127040

54.81 €

1 8 giorni 1320127040

54.89 €

1 8 giorni 13.520127040

54.89 €

1 8 giorni 1420127040

55.07 €

1 8 giorni 14.525127540

60.82 €

1 8 giorni 15.527168245

70.12 €

1 8 giorni 16.527168245

70.21 €

1 8 giorni 1727168245

70.39 €

1 8 giorni 1827168245

81.78 €

1 8 giorni 1927168245

81.95 €

1 8 giorni 2027168245

95.33 €

1 8 giorni 2127168245

95.69 €

1 8 giorni 2230208547

114.69 €

1 8 giorni 2330208547

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido shank Tipo dritto

Supporto tecnico