TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309LT (Codici componente)

TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309LT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-309LT-1.2-5
HS-309LT-1.6-5
HS-309LT-2-5
HS-309LT-2.4-5
HS-309LT-3.2-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

143.93 €

1 6 giorni 1.21 Case (5 kg)

141.53 €

1 6 giorni 1.61 Case (5 kg)

139.12 €

1 6 giorni 21 Case (5 kg)

136.72 €

1 6 giorni 2.41 Case (5 kg)

134.32 €

1 6 giorni 3.21 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 Standard Color Yellow-Green
0.2% Resistance(N/mm2) 400 Tensile Strength(N/mm2) 570 Stretch(%) 42
JIS Standard YS309L AWS Standard ER309L Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Supporto tecnico