Coated Arc Welding Rod for Soil/Sand Wear-Resistance KF-25CR-3 (Codici componente)

Coated Arc Welding Rod for Soil/Sand Wear-Resistance KF-25CR-3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KF-25CR-3-3.2-5
KF-25CR-3-4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

674.60 €

1 8 giorni 3.2350100~1601 Case (5 kg)

661.37 €

1 8 giorni 4400140~2001 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Standard Color Silver Covering Basic system
JIS Standard DFCrA-B AWS Standard EFeCr-A1 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Supporto tecnico