A 2 taglienti in CrN, tipo medio per rame / lega di alluminio / plastica CRN-EDN (Codici componente)

A 2 taglienti in CrN, tipo medio per rame / lega di alluminio / plastica CRN-EDN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· CrN coating gives excellent lubrication and welding resistance while demonstrating its true power when machining copper alloy, aluminum alloy, and plastic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-EDN-2
CRN-EDN-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

93.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2860

96.42 €

1 6 giorni 31070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 6 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico