A 2 taglienti per rame / lega di alluminio / plastica, tipo lungo CAP-EDL (Codici componente)

A 2 taglienti per rame / lega di alluminio / plastica, tipo lungo CAP-EDL
[Features]
· Sharp cutting edge prevents the occurrence of burrs in copper, aluminum and resin processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAP-EDL-7

Codice componente
CAP-EDL-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 7 work material Alluminio / Rame / Resina Blade length (ℓ)(mm) 24
Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Coating Senza rivestimento
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 100 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03 Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico