Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MG-EBDL-3-R0.3
R Size(mm) | 0.3 | Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 2.8 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Senza rivestimento |
Overall Length (L)(mm) | 40 | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Outer Diameter(mm) | 0.6 |
Torsional Angle(°) | 30 | Blade material | Carbide alloy | Application | The shrink fit system is recommended. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali