A 2 tagli, per rame / lega di alluminio / plastica, stelo lungo, CAP-LN-EBD (Codici componente)

A 2 tagli, per rame / lega di alluminio / plastica, stelo lungo, CAP-LN-EBD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Cemented carbide is used for the blade.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAP-LN-EBD-R1X16

Codice componente
CAP-LN-EBD-R1X16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.19 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 1 Type Sfera collo lungo work material Alluminio / Rame / Resina
Blade length (ℓ)(mm) 3 Number of flutes(sheet) 2 Coating Senza rivestimento
Overall Length (L)(mm) 60 Underneck length (ℓ1)(mm) 16 Shank diameter (d)(mm) 4
R Precision(μm) ±0.01 Torsional Angle(°) 30 Blade material Carbide alloy
Neck diameter(mm) 1.91 Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico