Testa torica C a 2 tagli, tipo corto, con smussatura, con rivestimento FX, FX-CS-EDS (Codici componente)

Testa torica C a 2 tagli, tipo corto, con smussatura, con rivestimento FX, FX-CS-EDS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Radius end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FX-CS-EDS-1XC0.2

Codice componente
FX-CS-EDS-1XC0.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.55 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 1 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade length (ℓ)(mm) 2.5
Number of flutes(sheet) 2 Type Radius Overall Length (L)(mm) 40
Shank diameter (d)(mm) 4 Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Corner C(mm) 0.2 Allowable difference in blade diameter(mm) 0~-0.02 Blade material Carbide alloy
Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico