Tipo corto, a 2 tagli, CR-EDS (Codici componente)

Tipo corto, a 2 tagli, CR-EDS
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CR-EDS-8XR0.5

Codice componente
CR-EDS-8XR0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.72 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 8 Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame R Size(mm) 0.5
Blade length (l)(mm) 14 Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalto HSS
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 10 Coating Senza rivestimento
Tolerance 0~-0.03 Torsion Angle (θ) 30

Supporto tecnico