Rivestimento V XPM a 2 tagli, corto (taglio V) V-XPM-VCMS (Codici componente)

Rivestimento V XPM a 2 tagli, corto (taglio V) V-XPM-VCMS
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-VCMS-3X60
V-XPM-VCMS-4X60
V-XPM-VCMS-6X60
V-XPM-VCMS-8X60
V-XPM-VCMS-8X90
V-XPM-VCMS-10X60
V-XPM-VCMS-10X90
V-XPM-VCMS-12X60
V-XPM-VCMS-12X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Part parallel to blade length Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

73.00 €

1 Disponibile 6 giorni 3X60°4.6620.250

76.09 €

1 Disponibile 6 giorni 4X60°6.5630.350

75.19 €

1 Disponibile 6 giorni 6X60°9.2640.360

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 8X60°12.9860.370

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 8X90°10860.370

97.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10X60°16.71080.5575

97.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10X90°131080.5575

93.80 €

1 Disponibile 6 giorni 12X60°20.412100.5580

93.80 €

1 Disponibile 6 giorni 12X120°13.512100.5580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro Torsional Angle(°) Approximately 30
Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Details High-grade Powdered High-Speed Steel

Supporto tecnico