Micropunta al carburo, tipo medio per diametri piccoli su acciaio inox MRS-GDN (Codici componente)

Micropunta al carburo, tipo medio per diametri piccoli su acciaio inox MRS-GDN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Carbide drill with Smooth Coat® (ultra-smooth coating) for excellent welding resistance, abrasion resistance, and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRS-GDN-0.4
MRS-GDN-0.6
MRS-GDN-0.45
MRS-GDN-0.71
MRS-GDN-1
MRS-GDN-1.2
MRS-GDN-1.5
MRS-GDN-1.24
MRS-GDN-1.35
MRS-GDN-2.05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

40.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4438

40.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.65.542

40.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.45438

48.92 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71742

32.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1942

32.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21250

34.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51450

39.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.241250

32.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1.351450

34.76 €

1 Disponibile 6 giorni 2.051858

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio inox Tool Material Type Carburo Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Shank diameter(mm) 3 Permissible values of the outer diameter and the diameter 0~-0.008 Torsional Angle(°) 30
Application The shrink fit system is recommended. Surface Treatment Smooth Coating

Supporto tecnico