Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.96 € | 1 | 6 giorni | 3 | 99 | 149 | 3 | ||
290.05 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 116 | 166 | 4 | ||
290.05 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 116 | 166 | 4 | ||
290.05 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 116 | 166 | 4 | ||
290.05 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 116 | 166 | 4 | ||
290.05 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 116 | 166 | 4 | ||
297.88 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 132 | 182 | 4 | ||
297.88 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 132 | 182 | 4 | ||
297.88 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 132 | 182 | 4 | ||
297.88 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 132 | 182 | 4 | ||
297.88 € | 1 | 6 giorni | 4 | 132 | 182 | 4 | ||
303.09 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 149 | 199 | 5 | ||
303.09 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 149 | 199 | 5 | ||
303.09 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 149 | 199 | 5 | ||
303.09 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 149 | 199 | 5 | ||
303.09 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 149 | 199 | 5 | ||
321.34 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 165 | 215 | 5 | ||
321.34 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 165 | 215 | 5 | ||
321.34 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 165 | 215 | 5 | ||
321.34 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 165 | 215 | 5 | ||
321.34 € | 1 | 6 giorni | 5 | 165 | 215 | 5 | ||
341.34 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 182 | 232 | 6 | ||
341.34 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 182 | 232 | 6 | ||
341.34 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 182 | 232 | 6 | ||
341.34 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 182 | 232 | 6 | ||
341.34 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 182 | 232 | 6 | ||
358.72 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 198 | 248 | 6 | ||
358.72 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 198 | 248 | 6 | ||
358.72 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 198 | 248 | 6 | ||
358.72 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 198 | 248 | 6 | ||
358.72 € | 1 | 6 giorni | 6 | 198 | 248 | 6 | ||
378.71 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 215 | 265 | 7 | ||
378.71 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 215 | 265 | 7 | ||
378.71 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 215 | 265 | 7 | ||
378.71 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 215 | 265 | 7 | ||
378.71 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 215 | 265 | 7 | ||
395.23 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 231 | 281 | 7 | ||
395.23 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 231 | 281 | 7 | ||
395.23 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 231 | 281 | 7 | ||
395.23 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 231 | 281 | 7 | ||
395.23 € | 1 | 6 giorni | 7 | 231 | 281 | 7 | ||
417.82 € | 1 | 9 giorni | 7.1 | 248 | 298 | 8 | ||
417.82 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 248 | 298 | 8 | ||
417.82 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 248 | 298 | 8 | ||
417.82 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 248 | 298 | 8 | ||
417.82 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 248 | 298 | 8 | ||
437.81 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 264 | 314 | 8 | ||
437.81 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 264 | 314 | 8 | ||
437.81 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 264 | 314 | 8 | ||
437.81 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 264 | 314 | 8 | ||
437.81 € | 1 | 6 giorni | 8 | 264 | 314 | 8 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Per acciai generici | With/without Oil Hole | Disponibile |
tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 24–30 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali