Punta per lavorazioni dei fori a croce Aqua Drill EX, con foro per olio, per ghisa, 5D, AQDEXXOH5D

Punta per lavorazioni dei fori a croce Aqua Drill EX, con foro per olio, per ghisa, 5D, AQDEXXOH5D
[Features]
· Ideal for cross hole machining where the holes of both the cast iron and aluminum cast parts intersect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXXOH5D0860
AQDEXXOH5D0950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1

578.61 €

1 8 giorni 8.67212798.1

633.67 €

1 8 giorni 9.576136109.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole Disponibile
Small diameter length 2.5 tip angle(Degree) 135 Torsional Angle(°) 24–30
Diameter tolerance(mm) h7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico