Punta diamantata DCDCF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DCDCF3.1

Codice componente
DCDCF3.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.71 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 3.1 Groove Length L(mm) 24 work material Alluminio
Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 60 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Rivestimento DIA With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 4 tip angle(Degree) 90° Torsional Angle(°) 35°
Diameter tolerance(mm) h8 Application For CFRP Coating Details DIA Coating

Supporto tecnico