Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQDEXVF1.5D19
Diameter Dc(mm) | 18.6~19.5 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 114 | Shank Type | A gambo dritto | With/without Oil Hole | Disponibile |
Body L1(mm) | 39 | shank diameter Ds(mm) | 25 | Small Diameter Dc1 | 18.6 |
Neck diameter | 18.1 | Applicable Chip | TVF1860、TVF1860DLC、TVFZ1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVFZ1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVFZ1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVFZ1890DLC、TVF1900、TVFZ1900、TVF1900DLC、TVFZ1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVFZ1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVFZ1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVFZ1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVFZ1940DLC、TVF1950、TVFZ1950、TVF1950DLC、TVFZ1950DLC、 | Torsional Angle(°) | 25° |
Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali