Punta Aqua Drill EX VF 3D AQDEXVF3D

Punta Aqua Drill EX VF 3D AQDEXVF3D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

(i)Nota

  • La punta non è incorporata nel supporto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXVF3D14
AQDEXVF3D15
AQDEXVF3D16
AQDEXVF3D17
AQDEXVF3D18
AQDEXVF3D19
AQDEXVF3D20
AQDEXVF3D21
AQDEXVF3D22
AQDEXVF3D23
AQDEXVF3D24
AQDEXVF3D25
AQDEXVF3D26
AQDEXVF3D27
AQDEXVF3D28
AQDEXVF3D29
AQDEXVF3D30
AQDEXVF3D31
AQDEXVF3D32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

329.67 €

1 6 giorni 14.0~14.5113511614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

344.81 €

1 6 giorni 14.6~15.5113542014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

344.81 €

1 6 giorni 15.6~16.5124582015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

344.81 €

1 6 giorni 16.6~17.5128612016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

344.81 €

1 6 giorni 17.6~18.5133652017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

379.87 €

1 6 giorni 18.6~19.5143682518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

379.87 €

1 6 giorni 19.6~20.5148722519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

379.87 €

1 6 giorni 20.6~21.5152752520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

379.87 €

1 6 giorni 21.6~22.5157792521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

379.87 €

1 6 giorni 22.6~23.5161822522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

417.32 €

1 6 giorni 23.6~24.5170863223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

417.32 €

1 6 giorni 24.6~25.5174893224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

417.32 €

1 6 giorni 25.6~26.5179933225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

417.32 €

1 6 giorni 26.6~27.5183963226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

417.32 €

1 6 giorni 27.6~28.51881003227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

417.32 €

1 6 giorni 28.6~29.51921033228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

417.32 €

1 6 giorni 29.6~30.51971073229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

420.50 €

1 6 giorni 30.6~31.52011413230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 139 mm

420.50 €

1 6 giorni 31.6~32.02061463231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 144 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
With/without Oil Hole Disponibile Torsional Angle(°) 25° Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico