Punta Aqua Drill EX VF 8D AQDEXVF8D (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX VF 8D AQDEXVF8D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXVF8D14
AQDEXVF8D15
AQDEXVF8D16
AQDEXVF8D17
AQDEXVF8D18
AQDEXVF8D19
AQDEXVF8D20
AQDEXVF8D21
AQDEXVF8D22
AQDEXVF8D23
AQDEXVF8D24
AQDEXVF8D25
AQDEXVF8D26
AQDEXVF8D27
AQDEXVF8D28
AQDEXVF8D29
AQDEXVF8D30
AQDEXVF8D31
AQDEXVF8D32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

442.12 €

1 6 giorni 14.0~14.51811191614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

463.24 €

1 6 giorni 14.6~15.51931282014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

463.24 €

1 6 giorni 15.6~16.52021362015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

463.24 €

1 6 giorni 16.6~17.52121452016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

463.24 €

1 6 giorni 17.6~18.52211532017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

510.10 €

1 6 giorni 18.6~19.52371622518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

510.10 €

1 6 giorni 19.6~20.52461702519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

510.10 €

1 6 giorni 20.6~21.52561792520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

510.10 €

1 6 giorni 21.6~22.52651872521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

510.10 €

1 6 giorni 22.6~23.52751962522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

559.61 €

1 6 giorni 23.6~24.52882043223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

559.61 €

1 6 giorni 24.6~25.52982133224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

559.61 €

1 6 giorni 25.6~26.53072213225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

559.61 €

1 6 giorni 26.6~27.53172303226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

559.61 €

1 6 giorni 27.6~28.53262383227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

559.61 €

1 6 giorni 28.6~29.53362473228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

559.61 €

1 6 giorni 29.6~30.53452553229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

596.58 €

1 6 giorni 30.6~31.53552953230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 293 mm

596.58 €

1 6 giorni 31.6~32.03643043231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 302 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
With/without Oil Hole Disponibile Torsional Angle(°) 25° Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico