Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Applicable Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|
176.00 € | 1 | 6 giorni | 14 | AQDEXVF1.5D14 | ||
116.75 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | AQDEXVF1.5D14 | ||
129.81 € | 1 | 6 giorni | 15 | AQDEXVF1.5D15 | ||
129.81 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | AQDEXVF1.5D15 | ||
129.81 € | 1 | 6 giorni | 16 | AQDEXVF1.5D16 | ||
129.81 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | AQDEXVF1.5D16 | ||
141.32 € | 1 | 6 giorni | 17 | AQDEXVF1.5D17 | ||
141.32 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | AQDEXVF1.5D17 | ||
147.53 € | 1 | 6 giorni | 18 | AQDEXVF1.5D18 | ||
141.32 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | AQDEXVF1.5D18 | ||
141.32 € | 1 | 6 giorni | 19 | AQDEXVF1.5D19 | ||
141.32 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | AQDEXVF1.5D19 | ||
141.57 € | 1 | 6 giorni | 20 | AQDEXVF1.5D20 | ||
141.32 € | 1 | 6 giorni | 20.5 | AQDEXVF1.5D20 | ||
155.91 € | 1 | 6 giorni | 21 | AQDEXVF1.5D21 | ||
155.91 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | AQDEXVF1.5D21 | ||
155.91 € | 1 | 6 giorni | 22 | AQDEXVF1.5D22 | ||
155.91 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | AQDEXVF1.5D22 | ||
162.12 € | 1 | 10 giorni | 23 | AQDEXVF1.5D23 | ||
155.91 € | 1 | 6 giorni | 23.5 | AQDEXVF1.5D23 | ||
155.91 € | 1 | 6 giorni | 24 | AQDEXVF1.5D24 | ||
155.91 € | 1 | 6 giorni | 24.5 | AQDEXVF1.5D24 | ||
159.75 € | 1 | 6 giorni | 25 | AQDEXVF1.5D25 | ||
159.75 € | 1 | 6 giorni | 25.5 | AQDEXVF1.5D25 | ||
122.36 € | 1 | 6 giorni | 26 | AQDEXVF1.5D26 | ||
159.75 € | 1 | 6 giorni | 26.5 | AQDEXVF1.5D26 | ||
159.75 € | 1 | 6 giorni | 27 | AQDEXVF1.5D27 | ||
159.75 € | 1 | 6 giorni | 27.5 | AQDEXVF1.5D27 | ||
161.19 € | 1 | 9 giorni | 28 | AQDEXVF1.5D28 | ||
174.34 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | AQDEXVF1.5D28 | ||
174.34 € | 1 | 6 giorni | 29 | AQDEXVF1.5D29 | ||
174.34 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | AQDEXVF1.5D29 | ||
174.34 € | 1 | 6 giorni | 30 | AQDEXVF1.5D30 | ||
174.34 € | 1 | 6 giorni | 30.5 | AQDEXVF1.5D30 | ||
184.32 € | 1 | 6 giorni | 31 | AQDEXVF1.5D31 | ||
184.32 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | AQDEXVF1.5D31 | ||
184.32 € | 1 | 6 giorni | 32 | AQDEXVF1.5D32 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Type | Per acciai generici |
---|---|---|---|---|---|
tip angle(Degree) | 180° | Diameter tolerance(mm) | h7 | Coating Details | AQ EX Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Applicable Holder
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali