Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Groove Length L(mm) | 107 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 31~33° |
Diameter tolerance(mm) | h8 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali