Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GLD8.3X200X125
Diameter Dc(mm) | 8.3 | Groove Length L(mm) | 125 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Overall Length L(mm) | 200 | Shank Type | A gambo dritto |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 26~32° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | G Coating |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto lunga G, tipo GLD, il codice articolo è il seguente: GLD8.3X200X125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GLD8.3X200X125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali