Punta lunga con rivestimento per alluminio RGALSD (RGALSD1.7)

Punta lunga con rivestimento per alluminio RGALSD RGALSD1.7

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RGALSD1.7

Marca: NACHI(FUJIKOSHI)

Prezzo: 8.18

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diameter Dc: 1.7 mm

Groove Length L: 24 mm

Overall Length L: 56 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RGALSD1.7

Codice componente
RGALSD1.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

8.18 €

1 6 giorni 1.72456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type CrN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135° Torsional Angle(°) 32~40° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details CrN Coating

Supporto tecnico