Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RCDM3 |
RCDM4 |
RCDM5 |
RCDM6 |
RCDM8 |
RCDM10 |
RCDM12 |
RCDM14 |
RCDM16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | Small Diameter Dc1 | Small diameter length | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.58 € | 1 | 6 giorni | 25 | 65 | 6 | 3.4 | 13 | M3 | ||
49.69 € | 1 | 6 giorni | 35 | 75 | 6 | 4.5 | 18 | M4 | ||
52.10 € | 1 | 6 giorni | 40 | 85 | 8 | 5.5 | 22 | M5 | ||
63.51 € | 1 | 6 giorni | 45 | 90 | 8 | 6.6 | 25 | M6 | ||
81.29 € | 1 | 6 giorni | 55 | 100 | 12 | 9.0 | 28 | M8 | ||
93.84 € | 1 | 6 giorni | 60 | 110 | 12 | 11.0 | 30 | M10 | ||
94.21 € 51.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 115 | 12 | 14.0 | 32 | M12 | |
120.48 € | 1 | 6 giorni | 75 | 125 | 12 | 16.0 | 35 | M14 | ||
139.68 € | 1 | 6 giorni | 85 | 135 | 12 | 18.0 | 40 | M16 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Acciaio rapido | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 22°~25° | Shank diameter tolerance | h8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Small Diameter Dc1
Small diameter length
Nominal
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali