Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OVM6X1 |
OVM10X1.5 |
OVM12X1.5 |
OVM12X3 |
OVM12X12 |
OVM12X18 |
OVM12X24 |
OVM16X1.5 |
OVM16X24 |
OVM16X32 |
OVM20X1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Nominal | A Radius | B Radius | Blade tip type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 100 | 6 | 6 | 6×1 | 1 | 3 | Spoon (S) Type | |
157.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 120 | 10 | 10 | 10×1.5 | 1.5 | 5 | Spoon (S) Type | |
201.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13.5 | 120 | 12 | 12 | 12×1.5 | 1.5 | 6 | Spoon (S) Type | |
201.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 120 | 12 | 12 | 12×3 | 3 | 6 | Spoon (S) Type | |
201.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 120 | 12 | 12 | 12 x 12 | 12 | 6 | Egg (E) Type | |
201.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 120 | 12 | 12 | 12×18 | 18 | 6 | Egg (E) Type | |
201.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 36 | 120 | 12 | 12 | 12×24 | 24 | 6 | Egg (E) Type | |
402.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17.5 | 160 | 16 | 16 | 16×1.5 | 1.5 | 8 | Spoon (S) Type | |
402.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40 | 160 | 16 | 16 | 16×24 | 24 | 8 | Egg (E) Type | |
402.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 160 | 16 | 16 | 16×32 | 32 | 8 | Egg (E) Type | |
625.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21.5 | 160 | 20 | 20 | 20×1.5 | 1.5 | 10 | Spoon (S) Type |
Loading...
Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsional Angle(°) | 30 | Shank diameter tolerance(mm) | h6 |
Outer Diameter Tolerance(mm) | 0~-0.02 | Coating Details | XS |
Configura
Proprietà di base
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Nominal
A Radius
B Radius
Blade tip type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali