Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Details Type | Shank length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.57 € | 1 | 6 giorni | 14 | 80 | 16 | 1 | 25 | Standard Type | 55 | ||
250.00 € | 1 | 6 giorni | 14 | 120 | 16 | 1 | 25 | Long Type | 95 | ||
258.76 € | 1 | 6 giorni | 16 | 100 | 16 | 2 | 25 | Standard Type | 75 | ||
311.35 € | 1 | 6 giorni | 16 | 145 | 16 | 2 | 25 | Long Type | 120 | ||
268.32 € | 1 | 6 giorni | 18 | 100 | 16 | 2 | 25 | Standard Type | 75 | ||
316.12 € | 1 | 6 giorni | 18 | 145 | 16 | 2 | 25 | Long Type | 120 | ||
320.11 € | 1 | 6 giorni | 20 | 110 | 20 | 3 | 30 | Standard Type | 80 | ||
320.91 € | 1 | 6 giorni | 20 | 150 | 20 | 2 | 40 | Long Type | 110 | ||
329.67 € | 1 | 6 giorni | 22 | 110 | 20 | 3 | 30 | Standard Type | 80 | ||
329.67 € | 1 | 6 giorni | 22 | 150 | 20 | 2 | 30 | Long Type | 120 | ||
371.10 € | 1 | 6 giorni | 25 | 120 | 25 | 4 | 35 | Standard Type | 85 | ||
349.59 € | 1 | 6 giorni | 25 | 170 | 25 | 2 | 50 | Long Type | 120 | ||
379.87 € | 1 | 6 giorni | 28 | 120 | 25 | 4 | 35 | Standard Type | 85 | ||
371.10 € | 1 | 6 giorni | 28 | 170 | 25 | 2 | 30 | Long Type | 140 | ||
398.20 € | 1 | 6 giorni | 30 | 120 | 25 | 4 | 35 | Standard Type | 85 | ||
381.46 € | 1 | 6 giorni | 30 | 170 | 25 | 2 | 30 | Long Type | 140 | ||
439.63 € | 1 | 6 giorni | 32 | 130 | 32 | 5 | 40 | Standard Type | 90 | ||
391.81 € | 1 | 6 giorni | 32 | 180 | 32 | 2 | 60 | Long Type | 120 | ||
587.02 € | 1 | 6 giorni | 40 | 150 | 32 | 6 | 30 | Standard Type | 120 | ||
528.85 € | 1 | 6 giorni | 40 | 180 | 32 | 2 | 30 | Long Type | 150 | ||
622.08 € | 1 | 6 giorni | 50 | 150 | 32 | 7 | 30 | Standard Type | 120 | ||
710.51 € | 1 | 6 giorni | 63 | 150 | 32 | 8 | 30 | Standard Type | 120 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Mounting Method | Con maniglia | Blade Length | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Details Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali