Punta con rivestimento G, confezione prodotto, GSDP1.5

Punta con rivestimento G, confezione prodotto, GSDP1.5
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is a general-purpose coating drill for steel, stainless steel, and aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GSDP2.5

Codice componente
GSDP2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.48 €

5.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 2.5 Groove Length L(mm) 30 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Tool Material Type Acciaio rapido Overall Length L(mm) 57 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 26°~32° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details G Coating

Si trova sulla pagina di Punta con rivestimento G, confezione prodotto, GSDP1.5, il codice articolo è il seguente: GSDP2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSDP2.5.

Supporto tecnico