Stainless Steel Wire MG308 (Codici componente)

Stainless Steel Wire MG308
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo di filo: solido [Applicazioni] Filo di acciaio inossidabile per saldatura EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG308-1.0-12.5
MG308-1.2-12.5
MG308-1.6-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wire Diameter
(mm)

476.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1

466.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1.2

445.64 €

1 Disponibile 8 giorni 1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura JIS Standard YS308 equivalent AWS Standard ER308 Equivalent
Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For SUS304

Supporto tecnico