Stainless Steel Wire MG310S (Codici componente)

Stainless Steel Wire MG310S
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Filo per saldatura in acciaio inossidabile per acciaio inox310S.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG310S-1.0-12.5
MG310S-1.6-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wire Diameter
(mm)

809.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1

777.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura JIS Standard YS310S equivalent Amount Of Content 1 Box (12.5 kg)
Applications and Special Features For SUS310S

Supporto tecnico