Custodie in metallo a Leva con coperchio diviso (Codici componente)

Custodie in metallo a Leva con coperchio diviso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Cassetta Leva a sbalzo con coperchio diviso e vassoi integrati che si aprono sui lati sinistro e destro quando la custodia viene aperta, consentendo all'utente di ordinare e controllare a colpo d'occhio gli oggetti riposti.
· La Maniglia integrata è dotata di un nuovo meccanismo che consente di trasportare la custodia semplicemente Maniglia dalla sua posizione di riposo; una volta rilasciata, la Maniglia ricade piatto nella sua posizione di riposo. Poiché non è necessario Tiro su o spingere verso il basso la Maniglia, la custodia può essere trasportata rapidamente.
· La Maniglia integrata è realizzata in Pressofusione di alluminio leggero e resistente per un aspetto accattivante, mentre le parti della custodia che possono entrare in contatto con le mani arrotondato per facilitarne il trasporto.
· Questa custodia include 4 vassoi in totale: 2 vassoi portatili e rimovibili sul lato sinistro e destro del ripiano superiore e 2 vassoi fissi sul lato sinistro e destro del ripiano inferiore.
· Gli angoli sono dotati di cuscinetti in Gomma per evitare danni al bagagliaio, al pavimento, ecc. del veicolo.
· Questa custodia può essere chiusa con un lucchetto o un altro tipo di Blocco simile.
· È realizzato in Acciaio e pesa 7,1 kg.
· Questo è un pezzo di ricambio per il Supporto della presa in Alluminio (EHBA210, EHBA310, EHBA410).

(i)Nota

  • Nessuna Maniglie per i vassoi portatili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EK-10AGBK

Codice componente
EK-10AGBK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

290.63 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 440×233×230
Case color Nero Mass(g) 7100 Details Type Double open metal type

Supporto tecnico