Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Sezione cavo(mm²) | 0.5 | Lunghezza cavo(m) | 1 | Tipo di connettore/uscita B | Terminali |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore/ingresso A | Connettore a banana 4 mm | Diametro/tipo di connettore | 4 mm. Spina non impilabile per morsetti a coccodrillo | Materiale | PVC |
Corrente nominale(A) | 10 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 35 |
Tipo prodotto | Cavo di prova | Categoria di lettura | CAT I | Gamma di temperatura(°C) | -15 - +70 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali