Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04024-00202-04 |
51124-07-01 |
51124-08-01 |
57174-00000-01 |
57175-00000-01 |
57177-00000-00 |
57807-00000-00 |
57831-00-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 38 | acrilico | Bassa rumorosità | PP | tesapack® 4024 | 04024-00202-04 | ||
18.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 50 | - | Extra forte | - | tesapack® Ultra Strong | 51124-07-01 | |
18.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 50 | - | Extra forte | - | tesapack® Ultra Strong | 51124-08-01 | |
5.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 38 | - | Resistenza alla trazione elevata|Resistente ai raggi UV | PVC | tesapack® Ultra Strong | 57174-00000-01 | ||
6.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 38 | - | Resistenza alla trazione elevata|Resistente ai raggi UV | PVC | tesapack® Ultra Strong | 57175-00000-01 | ||
4.59 € | 1 | 3 giorni | Base marrone | 50 | - | Resistenza alla trazione elevata|Resistente ai raggi UV | PVC | tesapack® Ultra Strong | 57177-00000-00 | |||
6.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 50 | - | Resistenza alla trazione elevata|Extra forte|Resistente ai raggi UV | - | tesapack® | 57807 | ||
19.27 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 50 | - | Extra forte | - | tesapack® | 57831-00-01 |
Loading...
Length(m) | 66 | Tipo prodotto | Nastro da imballaggio |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali