Punta Allen Kraft (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-688-15
3-732-1
3-901-7
3-902-7
3-905-7
3-906-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Profilo griffe N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)

56.92 €

1 7 giorni 130Tipo dritto3-688-15lucidatura|brunito lucido-Pinze pianeESD60----

30.13 €

1 Disponibile 7 giorni 165-3-732-1con cromatura-Pinze combinateElettricista200----

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni 115-3-901-7brunitotipo non a filoTaglierina lateraleESD65(Filo morbido/medio/duro) 1,5/1,0/0,4 mm0.41.51

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni 120-3-902-7brunitotipo non a filoTaglierina lateraleESD65(Filo morbido/medio-duro/duro) 1,5/0,8 mm-1.50.8

42.41 €

1 Disponibile 3 giorni 135-3-905-7brunitotipo non a filoTronchesi a tagliente frontaleESD75(Filo morbido/medio-duro/duro) 0,8/0,6 mm-0.80.6

43.49 €

1 Disponibile 7 giorni 125-3-906-7brunitotipo non a filoTaglierina lateraleESD75(Filo morbido/medio-duro/duro) 0,8/0,6 mm-0.80.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza del bordo(HRC) 65 Materiale Acciaio speciale

Supporto tecnico