Punta per cacciavite con presa Torx (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-651-15
3-651-15 DR
3-652-15
3-653-15
3-654-15
3-655-15
3-656-15
3-675-15
3-681-15
3-682-15
3-683-15
3-686-15
13-908 VDE
13-915 VDE
13-916 VDE
13-917 VDE
13-927 VDE
13-936 VDE
13-937 VDE
13-938 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Standard EN Profilo griffe N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Tipo Tipo (varie) Peso
(g)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)

44.60 €

1 Disponibile 3 giorni 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-651-15brunito lucidotipo non a filoTaglierina lateraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-651-15Testa appuntita, stretta senza filo di ritegno della molla65-Filo morbido/di rame Ø: 0,6 mm/1,21.50.8

52.67 €

1 8 giorni 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-651-15 DRbrunito lucidotipo non a filoTaglierina lateraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-651-15 DRTesta appuntita, stretta senza filo di ritegno della molla65-Filo morbido/di rame Ø: 0,6 mm/1,21.50.8

45.73 €

1 3 giorni 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-652-15brunito lucidotipo non a filoTaglierina lateraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-652-15Testa appuntita, stretta60-Filo morbido/di rame Ø: 0,6 mm/1,01.50.8

46.67 €

1 3 giorni 120DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-653-15brunito lucidotipo non a filoTaglierina lateraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-653-15Testa appuntita, stretta con taglio sfalsato piatto60-Filo morbido/di rame Ø: 0,6 mm/1,01.50.8

42.43 €

1 3 giorni 125DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-654-15brunito lucido|legatotipo non a filoTaglierina lateraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-654-15Testa appuntita, stretta con attacco pronto600.4Harter/weicher/Kupfer Draht (Ø): 0,4/1,0/1,51.51

42.43 €

1 Disponibile 3 giorni 125DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-655-15brunito lucido|legatotipo non a filoTaglierina lateraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-655-15Testa appuntita, stretta senza filo di ritegno della molla60-Harter/weicher/Kupfer Draht (Ø): -/1,0/1,51.51

44.76 €

1 3 giorni 125DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-656-15brunito lucido|legatotipo non a filoTaglierina lateraleESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-656-15Testa appuntita, stretta e acqua di taglio600.3Filo duro/morbido/di rame (Ø): 0,4/1,0/1,21.51

59.39 €

1 16 giorni 115DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3-3-675-15brunito lucidotipo non a filoTronchesi a tagliente frontale angolatoESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-675-15Tronchesine a taglio obliquo ESD650.4Weicher/harter/Kupfer Draht (Ø): 0,4/1,0/1,21.21

36.60 €

1 Disponibile 3 giorni 130DIN EN 61340-Dritto|Tondo3-681-15brunito lucido-Pinze a becchi tondiESD-3-681-15-65----

35.91 €

1 Disponibile 3 giorni 130DIN EN 61340-Dritto|Naso piatto3-682-15brunito lucido-Pinze pianeESD-3-682-15-70----

35.91 €

1 3 giorni 130DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3Dritto|Estremamente sottile. area di presa lunga3-683-15brunito lucido-Pinza ad agoESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-683-15-70----

41.68 €

1 3 giorni 140DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3Dritto|Estremamente sottile. ganasce lunghe sua falda3-686-15brunito lucido-Pinza ad agoESDDIN EN 61340-5-1. 61340-2-1. 61340-2-33-686-15------

21.45 €

1 8 giorni -DIN EN 60900EN 60900-13-908 VDEcon cromatura-Taglierina lateraleVDE----2---

19.49 €

1 8 giorni -DIN EN 60900EN 60900Tipo dritto13-915 VDEcon cromatura-Pinze per telecomunicazioniVDE---1551.6---

20.61 €

1 3 giorni -DIN EN 60900EN 60900a 45 gradi13-916 VDEcon cromatura-Pinze per telecomunicazioniVDE---1501.6---

21.79 €

1 3 giorni -DIN EN 60900EN 60900Tipo dritto13-917 VDEcon cromatura-Pinze per telecomunicazioniVDE---2201.6---

20.17 €

1 16 giorni -DIN EN 60900EN 60900Tipo dritto13-927 VDEcon cromatura-Pinze pianeVDE---180----

19.31 €

1 Disponibile 3 giorni --EN 60900-13-936 VDEcromato|lucidatura-Pinze combinateVDE---2201.6---

21.57 €

1 8 giorni 185-EN 60900-13-937 VDEcromato|lucidatura-Pinze combinateVDE---2801.6---

23.08 €

1 8 giorni 205-EN 60900-13-938 VDEcromato|lucidatura-Pinze combinateVDE---3501.6---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza del bordo(HRC) 65 Materiale Acciaio speciale

Supporto tecnico