Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1362.1108
Codice componente
|
---|
K1362.1108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | SW2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | 4 giorni | 11 | 9 | 18 | 2.3 | 8.7 | 20.7 | 8 | 5.7 |
Loading...
Type | Articolo correlato | Materiale principale | Alluminio | Colore principale | Naturale |
---|
Si trova sulla pagina di Cappucci protettivi per chiave fissa (K1362), il codice articolo è il seguente: K1362.1108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1362.1108.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width across flat dimension(mm)
A1(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
L1(mm)
SW2(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1362.1007 |
K1362.1310 |
K1362.1613 |
K1362.1916 |
K1362.2118 |
K1362.2724 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width across flat dimension (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | SW2 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 9 | 17 | 2.3 | 8.6 | 19.4 | 7 | 5.6 | ||
17.16 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 22 | 3 | 10.7 | 23.2 | 10 | 6.7 | ||
18.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 13 | 27 | 3 | 11.7 | 28.6 | 13 | 7.7 | ||
19.33 € | 1 | 4 giorni | 19 | 13 | 30 | 4 | 12.6 | 32.5 | 16 | 8.6 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 21 | 13 | 32 | 4 | 13 | 35 | 18 | 9 | ||
20.87 € | 1 | 4 giorni | 27 | 14 | 40 | 4 | 15 | 43.8 | 24 | 10.8 |