Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1361.1112
Codice componente
|
---|
K1361.1112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L dimension) (mm) | Articolo | Materiale principale | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | T (mm) | Adatto per vite a testa esagonale | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.69 € | 1 | 4 giorni | 37.3 | Presa | Acciaio per utensili | 16.6 | 22 | 10.1 | - | 11 | cromato | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Prese e inserti in plastica (K1361), il codice articolo è il seguente: K1361.1112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1361.1112.
Configura
Proprietà di base
Adatto per vite a testa esagonale
SW1(mm)
Tipo
Overall length (L dimension)(mm)
Articolo
Materiale principale
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Colore principale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1361.0805 |
K1361.1006 |
K1361.1012 |
K1361.1308 |
K1361.1312 |
K1361.1610 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall length (L dimension) (mm) | Articolo | Materiale principale | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | T (mm) | Adatto per vite a testa esagonale | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | SW1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 1 | 4 giorni | 18 | Inserto protettivo | PET | - | - | 6 | M5 | 11 | Naturale | 8 | ||
9.10 € | 1 | 4 giorni | 19.5 | Inserto protettivo | PET | - | - | 10 | M6 | 13 | Naturale | 10 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | 36.6 | Presa | Acciaio per utensili | 15.3 | 22 | 10.6 | - | 10 | cromato | - | ||
9.97 € | 1 | 4 giorni | 21.5 | Inserto protettivo | PET | - | - | 11 | M8 | 16 | Naturale | 13 | ||
20.60 € | 1 | 4 giorni | 37.3 | Presa | Acciaio per utensili | 19.1 | 22 | 10.6 | - | 13 | cromato | - | ||
10.49 € | 1 | 4 giorni | 22 | Inserto protettivo | PET | - | - | 13.5 | M10 | 19 | Naturale | 16 |