Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. Le chiavi a L con impugnatura a T sono conservate in un pratico e robusto supporto da banco in metallo.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45623
Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip con attacco laterale, cromato opaco, 7 pezzi in supporto da banco, il codice articolo è il seguente: 45623.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45623.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali