Digital Height Master, Inch (Codici componente)

Digital Height Master, Inch
Modello standard con display digitale
Presenta tutte le specifiche essenziali richieste per il controllo di altezze.Dotato di blocchetto di riscontro per l'impostazione dell'altezza .Uscita SPC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

515-375

Codice componente
515-375
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,730.26 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione ZERO / ABS Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Durata batteria circa 1.8 anni Accuratezza passo blocchetti Campo ≤ 310 mm : ±1.5 µm310 < Campo ≤ 450 mm: ±2.5 µm450 < Campo ≤ 610 mm: ±3.5 µm Passo blocchetti(inch) 1 tratteggiato
DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si Uscita dati Si Risoluzione(inch) 0,0001
Errore avanzamento(µin) ±100 Graduaz.(mm) 0,002 Pollici - Metrici Pollici
Allarme basso voltaggio Si Massa(kg) 9,5 Parallelismo 0 < campo ≤ 310 mm : 2,0 µm310 < campo ≤ 610 mm : 2,5 µm
PRESET Si Campo(inch) 0,5 - 12

Si trova sulla pagina di Digital Height Master, Inch, il codice articolo è il seguente: 515-375.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 515-375.

Supporto tecnico