Digital ABSOLUTE Depth Gauge, Inch/Metric (Codici componente)

Digital ABSOLUTE Depth Gauge, Inch/Metric
Calibro di profondità digitale Mitutoyo con base 3.93" . Costruito in acciaio temprato. Sistema ABsolute, esente da errori di over speed. Uscita dati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
571-211-30
571-212-30
571-214-10
571-215-10
571-216-10
571-217-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base (L x P)
(inch)
Campo
(inch)
Massa
(g)
Durata batteria

406.00 €

1 5 giorni 3,93 x 0,230 - 6207circa 5 anni

490.00 €

1 5 giorni 3,93 x 0,230 - 8227circa 5 anni

1,001.00 €

1 5 giorni 9,8 x 0,390 - 181270circa 20000 ore

1,063.00 €

1 5 giorni 9,8 x 0,390 - 241400circa 20000 ore

1,147.00 €

1 5 giorni 9,8 x 0,390 - 30725circa 20000 ore

1,264.00 €

1 5 giorni 9,8 x 0,390 - 401760circa 20000 ore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Digitale Uscita dati Si
Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm) Pollici - Metrici Pollici / metrici
Allarme basso voltaggio Si ON/OFF Si ORIGINE (ABS-Zero) Si
ZERO/ABS Si Risoluzione(mm) 0,005/0,01 Alimentazione batteria SR-44
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Supporto tecnico